各商品の詳細はこちら
自動車
ベアリー(樹脂材料)
アース
各種アース電食対策部品(提案品)
軸の帯電を解消する静電除去で実績のあるしゅう動部品。軸周辺のしゅう動を伴う部位でのアース部品として提案中。
電動リクライニングシート
リクライニングシート支持用MLEベアリング
鋼板、焼結層、樹脂層の3層構造で、優れた耐荷重性と耐摩耗性を確保。ラジアルニードル軸受からの置き換えが可能で軽量化、省スペース化を実現。
サスペンション
ピストンリング
ピストンの外径に取り付けられ、往復運動しながらオイルをシールする。
油中において安定した低摩擦特性を有し、ステンレス(SUS)などの軟質相手材とのしゅう動にも使用可能。
オートマチックトランスミッション/CVT
低トルクシールリング
世界初となるシールリング側面のV字状潤滑溝の形成により、低トルク、低摩耗、低オイルリークを実現。
スラストワッシャ
スラストニードル軸受からの置き換えにより軽量化、省スペース化を実現。設計自由度の高い射出成形により油溝形状などの設計が可能。
電動ウォーターポンプ
回転体支持用樹脂すべり軸受
エンジニアリングプラスチック製で耐熱性に優れ、軽量。摩擦・摩耗特性にも優れ、水中など特殊環境でも使用が可能。
可変バルブ装置
オイルシール
柔軟性のあるふっ素樹脂を使用しシール性、耐熱性、低摩擦性に優れる。特殊充填材添加により相手材が損傷しにくい。
オイルシール
油中でも優れたシール性と低摩擦性、耐摩耗性を有する。一度の射出成形で複数個を成形する多数個取りにも対応しており、低コスト化が可能。
エアコン用コンプレッサ
各種シール
流動性に優れた樹脂を高精度に成形。コンパクトで低振動、かつ高効率で、シール性能にも優れる。
ベアファイト(焼結金属)
ヘッドライト(AFS*)
*AFS:アダプティブ・フロントライティング・システム
しゅう動部用自己潤滑性焼結材
焼結金属業界で初めて特殊黒鉛を採用し、材料組成を最適化したことにより、油の使用が困難な環境でも使用可能。
冷却ファンモータ
動圧ベアファイト
高温で粘度低下、蒸発が少ない潤滑油を適用し、幅広い温度範囲で長期にわたって高い信頼性を実現。
ワイパーモータ/パワーウインドウモータ
各種モータ用焼結含油軸受
良質なグラファイト微粉末を添加した独特の材質で、安定した潤滑機能により軸受寿命が長く、低温から高温まで優れた軸受性能を発揮。
燃料ポンプ
回転体支持用耐腐食性焼結軸受
耐食性に優れるアルミニウム青銅を焼結軸受に応用することで、ガソリン燃料中で優れた耐食性を発揮。材料配合の最適化により、安定したしゅう動摩擦特性を実現。
スタータモータ
遊星減速機用高強度・高精度焼結ギヤ
独自の材料と製法の工夫により高強度を確保し、長寿命化を実現。鍛造品、切削品からの置き換えで、コスト低減に貢献。
回転体支持用ベアファイトCL
少量の特殊銅粉で表面に銅薄層を作り、優れたしゅう動特性と耐摩耗性を実現。
排気ガス再循環バルブ
しゅう動軸支持用自己潤滑性焼結軸受
焼結金属業界で初めて特殊黒鉛を採用し、材料組成を最適化したことで、油の使用が困難な環境でも使用可能。
ニカメット(磁性材料)
舵角センサ
圧縮ボンド磁石
等方性Nd-Fe-B系ボンド磁石。高荷重の圧縮成形で、高密度化することにより、高い磁気特性を実現。高精度な成形により広い範囲で磁気回路設計が可能。磁気解析によって最適な形状を設計し、圧縮成形による高磁力の磁石を実現。
排気センサ
圧縮ボンド磁石
等方性Nd-Fe-B系ボンド磁石。高荷重の圧縮成形で、高密度化することにより、高い磁気特性を実現。高精度な成形により広い範囲で磁気回路設計が可能。磁気解析によって最適な形状を設計し、圧縮成形による高磁力の磁石を実現。
電動ステアリングロック
射出ボンド磁石+樹脂ケース
射出ボンド磁石:等方性Nd-Fe-B系ボンド磁石。フェライト系ボンド磁石に比べ磁気特性に優れ、射出成形が可能なため設計自由度に優れる。
樹脂ケース:射出ボンド磁石に樹脂ケースをインサート成形したもの。射出ボンド磁石はケースに沿った形状で設計し、その形状自由度を活かして一体化を実現。
バルブ開度センサ
圧縮ボンド磁石+焼結金属ケース
圧縮ボンド磁石を焼結金属ケースに接着したもの。焼結金属ケースに挿入した状態での提供で磁石の保護とお客様での組立工程を省略。
建設機械
ベアファイト(焼結金属)
操作レバー支持用ミニピロー
剛性の高い鋼板製ハウジングに焼結含油軸受を組み込んでおり、取り付けが容易。軽量、コンパクトで調心性もあり、無給油で長寿命を実現。
工作機械
ベアリー(樹脂材料)
工作機械ベッド用しゅう動材
耐摩耗性、耐クリープ性、熱伝導性に優れる。スティックスリップ、かじり、焼き付きが発生しにくい。起動時の油切れが少なく頻繁な起動、停止の繰り返しに最適。
情報機器
ベアファイト(焼結金属)
HDD
HDDスピンドルモータ用動圧ベアファイト
内径面と片端面に動圧溝を設け、その動圧効果によりラジアル方向とスラスト方向共に非接触で回転軸を支持し、高い回転精度、低騒音、長寿命を実現。
冷却ファンモータ
ファンモータ用動圧ベアファイト
内径面に動圧溝を設け、その動圧効果によりラジアル方向は完全に非接触で回転軸を支持し、低騒音、長寿命を実現。
ツインベアファイト
内径面のしゅう動部の間に、しゅう動部よりも内径が大きい拡径部を設けることで、しゅう動面積を減らして、低消費電力を実現。
医療機器
ニカメット(磁性材料)
MRI電源用チョークコイルコア
射出成形が可能な独自開発のアモルファス系ソフト磁性材料の採用により、大電流に対応可能で、小型・軽量化を実現。
食品機械
※ベアリー(樹脂材料)全商品は、食品と直接接触する用途に使用できません。
ベアリー(樹脂材料)
回転体支持用樹脂すべり軸受ユニット
耐水性、耐薬品性に優れ、グリースレスのため洗浄が可能。調心が可能でハウジングが一体となっているため取り付けが容易。高温使用可能。
回転体支持用樹脂すべり軸受
エンジニアリングプラスチックおよびスーパーエンジニアリングプラスチックに特殊充填材を配合し、優れた軸受性能を発揮。
回転台支持用樹脂保持器
耐水性、耐薬品性に優れる材料を使用。また、ボールの取り付けと取り外しが容易な設計とし、ボールを取り外して洗浄することが可能。
回転体支持用樹脂転がり軸受
内輪、外輪、ボール、保持器に耐食性、自己潤滑性のある材料を使用しており、耐水性、耐薬品性に優れ、無潤滑で使用可能。
昇降部用樹脂すべりねじ
ベアリー製ナットと非磁性のステンレス(SUS304)製転造ねじ軸の組合せにより軽量化、低騒音化を実現。無給油で広範囲な温度に使用できるほか、水中などの特殊環境下にも対応可能。耐食性にも優れる。
高周波焼入装置
ニカメット(磁性材料)
高周波焼き入れコア
鉄粉の磁性粉末に独自の熱硬化性樹脂をコーティングし、特殊な圧縮成形と加熱硬化を施すことで、業界最高の磁気特性と強度を実現。
最適な鉄粉を選択し熱硬化性樹脂とコンパウンドすることで、必要な磁気特性を確保しつつ長寿命を実現。
航空宇宙
ベアリー(樹脂材料)
ターボポンプ用転がり軸受用保持器
極低温下でも優れた摩擦摩耗特性を有する材料を用いて保持器を加工。液体燃料のターボポンプ用軸受等で使用可能。
エアコン用コンプレッサ
ベアリー(樹脂材料)
各種シール
気体、油のシール性能に優れ、耐摩耗性、低摩擦性を有する。射出成形するものと、機械加工するものとに大別される。
ピストンリング
ピストンの外径に取り付けられ、往復運動しながら気体や油をシールする。
自身の耐摩耗性と安定した低摩擦特性を有し、ステンレス(SUS)などの軟質相手材との摺動にも使用可能。
レシプロ用カップ型シール
気体のシール性を高めるため、シリンダーに沿いやすいカップ型のシール。無潤滑環境でも自身の耐摩耗性と安定した低摩擦特性を有し、相手材も損傷させにくい。また、高い面圧、速度条件でも使用可能。
汎用エンジン
ベアファイト(焼結金属)
コネクティングロッドユニット
独自材料と製法の工夫により高密度化・高強度化を実現。軸受とのユニットとして提供することで、お客さまの組み立て工数の削減に貢献。