焼結金属とは
焼結金属とは金属粉を圧縮成形し、加熱により焼き固めた商品の総称です。金属粉を加熱することで、粉末の粒子を結合させ、強度・硬度を得ます。この工程を焼結(シンター)と言います。金属粉の種類や添加剤を調整することで、低摩耗性やしゅう動性などさまざまな特性を持たせることができます。
ベアファイトとは
- 天然良質なグラファイト(黒鉛)微粉末を添加したNTN独自の材質
- 軸受や機械部品などに対応
<ベアファイトの由来>
Bearing(ベアリング)+Graphite(グラファイト)⇒BEARPHITE(ベアファイト)
材料の無駄がない加工方法で大量生産が可能
ベアファイトは環境に優しい製造方法を特長としています。鋳造や鍛造、旋削などの加工方法による類似品と比較して、ベアファイトは金属粉末をプレス成形して製造するために、投入した材料のほぼ100%を製品化することが可能で、資源を有効に活用できます。また、耐久性の高い金型を用いることから、高い精度の商品を短期間で大量に生産することができます。
加工方法による特長比較
鋳造 |
鍛造 |
旋削 |
ベアファイト | ||
---|---|---|---|---|---|
形状自由度 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |
寸法精度 | △ | 〇 | ◎ | ◎ | |
強度 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
|
コスト | 100個 | 〇 | △ | ◎ | △ |
10,000個 | △ | 〇 | △ | ◎ | |
環境対応 | △ | △ | △ | ◎ |
商品ラインアップ
焼結含油軸受(すべり軸受)
- すべり面で軸あるいは面を受ける、焼結金属でできた軸受
- 軸受内部には無数の空孔(ポーラス)が設けられており、ポーラスに油を浸み込ませることが可能
- 軸の回転によりポーラスに浸み込んだ油がにじみ出て潤滑油として機能
- 安定した潤滑特性により長寿命と広い使用温度域を実現
- 自己潤滑性があり焼付きにくく、メンテナンスフリーで使用が可能
- 静粛性に優れる
- カスタマイズ設計による省スペース化が容易
ミニピロー
- 焼結含油軸受と鋼板製ハウジングを 組み合わせた軽量・コンパクトな軸受ユニット
- ミニピローユニットとミニフランジユニット、ミニサイドフランジユニットの3種類をラインアップ
- 無給油で長寿命かつ取り付けが簡単で、幅広い用途に使用可能
焼結機械部品
- 独自材料(合金鋼粉)により高強度・高硬度を実現
- 旋削や研削などの加工が不要なため、大量生産時にコスト面で有利
- 材料の組み合わせによりさまざまな用途に対応
流体動圧軸受(動圧ベアファイト)
- 焼結含油軸受の内径面に深さ数µmのへリングボーン型(魚骨形)の動圧溝を設けた焼結含油軸受
- 溝による動圧効果により軸受すきまの全周で油膜を形成し、運転中は軸と軸受が完全に非接触となり、高速回転時においても高い回転精度、低騒音、長寿命を実現
グローバルで生産体制を整備
愛知県海部郡蟹江町と三重県亀山市のほか、NTN MANUFACTURING (THAILAND)CO., LTD.(タイ)でも高精度な商品を生産しており、グローバルの需要に対応しています。
代表的な材料の特長と用途
材料群
種類 | 特長 | 用途例 |
---|---|---|
銅系 |
銅やスズをベースとした材料で、用途に応じてグラファイトや二硫化モリブデン、ニッケル、リンなどを添加して使用 低摩擦、静粛性、耐摩耗性に優れる |
|
銅鉄系 |
銅や鉄をベースとした材料で用途に応じて鉄の配合量を増やして使用 耐摩耗性に優れ、かつ低コスト |
|
鉄系 |
鉄をベースとした材料で、用途に応じて銅やグラファイトを添加して使用 耐摩耗性や耐衝撃性に優れる |
|
焼結含油軸受(すべり軸受)
材料名称 | ベース材 | 特長 | 用途 |
---|---|---|---|
ベアファイトH | 銅系 |
|
|
ベアファイトHZ16 | 銅系 |
|
|
ベアファイトCL01 | 銅鉄系 |
|
|
ベアファイトEC | 銅鉄系 |
|
|
ベアファイトEZ06 | 銅鉄系 |
|
|
ベアファイトLB | 鉄系 |
|
|
焼結機械部品
材料名称 | ベース材 | 特長 | 用途 |
---|---|---|---|
ベアファイトFG68 | 鉄系 |
|
|
ベアファイトZ24 | 鉄系 |
|
|
ベアファイトZ34 | 鉄系 |
|
|
ベアファイトS01 | 鉄系 |
|
|
流体動圧軸受(動圧ベアファイト)
材料名称 | ベース材 | 特長 | 用途 |
---|---|---|---|
EZ06 | 銅鉄系 |
|
|
EZ17 | 銅鉄系 |
|
|
B05 | 銅鉄系 |
|
|
使用例
自動車
ヘッドライト(AFS*)
*AFS:アダプティブ・フロントライティング・システム
しゅう動部用自己潤滑性焼結材
焼結金属業界で初めて特殊黒鉛を採用し、材料組成を最適化したことにより、油の使用が困難な環境でも使用可能。
冷却ファンモータ
動圧ベアファイト
高温で粘度低下、蒸発が少ない潤滑油を適用し、幅広い温度範囲で長期にわたって高い信頼性を実現。
ワイパーモータ/パワーウインドウモータ
各種モータ用焼結含油軸受
良質なグラファイト微粉末を添加した独特の材質で、安定した潤滑機能により軸受寿命が長く、低温から高温まで優れた軸受性能を発揮。
燃料ポンプ
回転体支持用耐腐食性焼結軸受
耐食性に優れるアルミニウム青銅を焼結軸受に応用することで、ガソリン燃料中で優れた耐食性を発揮。材料配合の最適化により、安定したしゅう動摩擦特性を実現。
スタータモータ
遊星減速機用高強度・高精度焼結ギヤ
独自の材料と製法の工夫により高強度を確保し、長寿命化を実現。鍛造品、切削品からの置き換えで、コスト低減に貢献。
回転体支持用ベアファイトCL
少量の特殊銅粉で表面に銅薄層を作り、優れたしゅう動特性と耐摩耗性を実現。
排気ガス再循環バルブ
しゅう動軸支持用自己潤滑性焼結軸受
焼結金属業界で初めて特殊黒鉛を採用し、材料組成を最適化したことで、油の使用が困難な環境でも使用可能。
汎用エンジン
コネクティングロッドユニット
独自材料と製法の工夫により高密度化・高強度化を実現。軸受とのユニットとして提供することで、お客さまの組み立て工数の削減に貢献。
建設機械
操作レバー支持用ミニピロー
剛性の高い鋼板製ハウジングに焼結含油軸受を組み込んでおり、取り付けが容易。軽量、コンパクトで調心性もあり、無給油で長寿命を実現。
情報機器
HDD
HDDスピンドルモータ用動圧ベアファイト
内径面と片端面に動圧溝を設け、その動圧効果によりラジアル方向とスラスト方向共に非接触で回転軸を支持し、高い回転精度、低騒音、長寿命を実現。
冷却ファンモータ
ファンモータ用動圧ベアファイト
内径面に動圧溝を設け、その動圧効果によりラジアル方向は完全に非接触で回転軸を支持し、低騒音、長寿命を実現。
ツインベアファイト
内径面のしゅう動部の間に、しゅう動部よりも内径が大きい拡径部を設けることで、しゅう動面積を減らして、低消費電力を実現。