生産設備が正常に稼働することは、日常的なコトのようではありますが“当たり前”なコトではありません。定期的に設備機器の状態を診断しメンテナンスすることで、正常に稼働させることができるのです。「NTNポータブル異常検知装置」は、手軽に高精度な測定と分析が行えるため、生産設備の正常稼働に貢献します。
商品概要
設備に取り付けるだけで軸受や設備の状態を診断
簡単操作で高精度な測定・分析
「NTNポータブル異常検知装置」は、設備の振動測定や軸受の異常検知と損傷部位の推定を可能とするデバイスです。マグネットやねじなどで設備に取り付けるだけで使用可能です。専用アプリをインストールしたApple iOS対応スマートデバイスで、振動データの解析や管理をすることができます。
特長と活用シーン
測定・分析
「ヘンな音」の原因を探し出し、不測の事態を未然に防ぎます。
- FFT※分析により軸受の損傷部位を判別可能
判定基準値の事前設定により検査結果を表示 - FFT分析と同時に加速度、速度、変位のOA※測定可能(Peak値・RMS値)
- NTN軸受約5,500品番と他社軸受も測定可能
- ※OA=「Over All」:加速度、速度、変位の各振動の周波数成分の振幅を合計した値
- ※FFT=「高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform)」を用いて周波数スペクトルを求め、入力信号を分析・解析する手法
測定結果イメージ
活用シーン①
振動や異音が気になる設備に
「NTNポータブル異常検知装置」は設備に取り付けるだけで使用可能。
手軽かつ迅速に設備診断を行うことができます。
操作・通信
iPadやiPhoneを使って手軽に操作&分析できます。
- iPad・iPhoneにより簡単操作で高速分析(標準モードにて約7秒)
- Wi-Fiを用いた高速通信によりケーブル不要
活用シーン②
手が届きにくい場所にある設備に
高い場所などにある送風機などの点検はついつい後回しにしがちです。また、安全カバーの内側に置かれている機械の測定には困難を要します。「NTNポータブル異常検知装置」は、iPadやiPhoneで無線操作することができるため、手が届きにくく測定が難しい設備の点検も簡単に行うことができます。
データ保存
測定データをPCにそのまま移せるので、手間なし&ペーパーレスに!
- 測定条件の登録により測定・分析データ等をiPad・iPhone内部のみに保存
- iPad・iPhone内の測定データはiTunesを通してPCで管理可能
- 蓄積された測定データを用いた傾向管理が可能
専用アプリ「NTN PORTABLE VIBROSCOPE」はApp Storeより無料でダウンロードできます。
活用シーン③
衛生面が厳しく近づきにくい設備に
食品機械などの設備は、衛生面の観点から設備に近づく回数をできるだけ抑えたいものです。
「NTNポータブル異常検知装置」なら、設備に近づかなくても測定が可能です。
さらには、紙に書いた測定データをPCに移す作業も無くすことができます。
本体仕様
防塵・防滴性能完備。水はもちろん、油やホコリなど過酷な環境にも対応します。
- IP65準拠※の防塵・防滴性能でさまざまな周辺環境に対応
- 質量は約145gと軽量(マグネットを除く)
- センサ、電源、無線機能を一体化したコンパクト設計
- ※USBコネクタの蓋を閉じた状態
型式 | DAT-HV0002 |
---|---|
動作可能端末 | Apple iPhone, iPad |
アプリ動作OS | iOS 12.0以上 |
インターフェイス | 無線LAN:Wi-Fi準拠 |
測定機能 | OA測定、FFT分析、時間波形測定 |
サンプリング周波数 | 2.56kHz/12.8kHz/25.6kHz |
周波数帯域 | 加速度:10Hz~10kHz |
速 度:10Hz~1kHz | |
変 位:10Hz~150Hz | |
最大測定加速度 | 500m/s2 |
耐環境 | IP65 |
使用電源 | 単4形充電式電池×2本 |
本体寸法 | 幅41mm×奥行36mm×高さ87mm |
本体質量 | 約145g(マグネットを除く) |
使用温度範囲 | +5~+50℃ (付属電池のみで保証) |
使用湿度範囲 | 30~90% (結露なきこと) |
アクセサリ | 曲面対応マグネット、USBケーブル、 単4形充電式電池(2本) |
活用シーン④
過酷な環境下や限られたスペースに
「NTNポータブル異常検知装置」は、防塵・防滴性能を完備している上、手のひらサイズのコンパクト設計。
水気や油気、ホコリなどが伴う環境や、スペースが限られる箇所など、さまざまな場面で使用することができます。
技術サービス
「NTNアフターマーケットアカデミー」で本商品の使用方法をレクチャー
NTNは、座学や実習を通じて軸受の基礎から高度な知識までを習得することができる「NTNアフターマーケットアカデミー」を開催しています。「NTNアフターマーケットアカデミー」では、本商品を用いた機械振動測定や、異常診断などに関する技術講習会も開催いたします。ぜひお気軽にNTNの販売代理店にご用命ください。
ソリューションビジネス部