設備補修用商品
NTNでは、鉱山や製紙、鉄鋼、食品機械などの設備補修用軸受(ベアリング)、オートパーツ(自動車補修部品)などを販売しています。さらに、各種産業の補修需要に対応し、設備補修用軸受の一括受注契約や交換時期のデータベース化も行っています。品揃えの充実や即納体制でお客様の設備の安定稼動を支えています。
鉄鋼設備用商品
過酷な環境で安定稼動に貢献
24時間連続稼動しており、ライン化された巨大システムの代表である鉄鋼設備。
このシステムの高い信頼性を支えている機械要素のひとつが軸受です。
NTNは、鉄鋼設備の高温・高荷重で過酷な環境の中で連続稼働を前提とした生産活動を支えるために、高品質な軸受の供給と迅速な技術サポート体制によるアフターサービスに取組んでいます。
ブルギアを取り外すことがなく軸受が交換可能な
超大形二つ割り自動調心ころ軸受
高負荷容量・高い調心性を両立させた
超大形自動調心ころ軸受
ラジアル荷重専用
バックアップロール用
四列円筒ころ軸受
アキシアル荷重専用
バックアップロール用
複列急勾配円すいころ軸受
ラジアル・アキシアル荷重に対応
ワークロール用大形四列
円すいころ軸受
製紙機械用商品
幅広いラインナップで安定稼働に貢献
製紙の抄紙工程はパート毎で要求される軸受特性が異なります。
NTNは、高温環境下における寸法安定性やロールの高速化への対応など、各工程に最適な商品を提供し、製紙産業の生産性向上に貢献します。
世界最高水準の
高負荷容量ULTAGE(アルテージ)シリーズ
自動調心ころ軸受【EAタイプ・EMタイプ】
運転休止時のさび、ロール保管時の
置きさび対策に
耐食性向上仕様RustGuardシリーズ
鉱山機械用商品
高荷重・長時間稼動にも耐え、設備の長寿命化に寄与
ダンプトラックやブルドーザー、クラッシャーなどの鉱山機械で使用される軸受は、高荷重、長時間稼動、粉塵・泥水など、極めて過酷な環境下での耐久性と信頼性が求められます。
NTNは長寿命化・保全周期延長を実現する商品の提供を通じて、鉱山機械の安定操業に貢献します。
3重リップ構造で高い防塵・防水性能を実現
ベアリングユニット用トリプルシール付軸受
最大5倍の長寿命化 標準プランマブロックに
組込みが可能なULTAGE(アルテージ)シリーズ
シール付き自動調心ころ軸受【WAタイプ】
食品機械用商品
高い安全性が求められるシーンでも活躍
高い安全性が求められる食品機械向けに、軸受から漏れにくく食品機械用に認可された潤滑剤を使用した商品や、優れた耐食性を有する商品など幅広い商品をご用意しています。
NTNは、高温や低温、洗浄などが伴う各種食品加工の安全・安心に貢献します。
「NSF H1規格」に認可された
食品機械用潤滑剤グリース封入ベアリング
耐食性に優れた
ベアリングユニットステンレスシリーズ
セメント設備用商品
粉塵・高負荷・高温の環境下でも長寿命を実現
粉塵・高負荷・高温などが伴うセメント設備。
こうした過酷な環境下でも長寿命を実現する商品の提供を通じて、原料から焼成、仕上までの各工程の安定稼働を支えています。
NTNは、各工程の設備に最適な商品を提供することでメンテンナンスコストの削減に貢献します。
防塵・耐振動・耐熱・高負荷容量化を実現した
自動調心ころ軸受
(開放形・保持器強化型・シール付)
耐衝撃・振動・高荷重に適したプランマブロック