模造品対策
模造品防止製品ラベルと真贋判定アプリの導入
2017年4月より、模造防止対策を施した新ラベルを商品の内装箱に貼付しています。
模造難易度を高める工夫の他、専用アプリ「Authenti Bear」で、ラベルに印刷されたQRコード※を読み取ることにより、お客さま自身で真贋判定が可能です。
3つの真贋判定ポイントで安心な新ラベル
真贋判定ポイントの位置
POINT1 スマホ専用アプリ「Authenti Bear」用QRコード
NTNが提供するアプリ「Authenti Bear」により、真贋判定をより強固にサポートします。
本QRコードに登録されているNTN品名を表示します(一部製品を除く)。
アプリに表示されたNTN品名、製品現品が確実に一致するかを確認いただけます。
販売代理店の検索機能
NTNは正規代理店リストを公開し、正規代理店からの購入を推奨しています。
POINT2 白抜きマイクロ文字とランダムマイクロ文字
青い帯の中に白抜き文字で「NTN」を並べています。
また、肉眼では判別できない「N」「T」「N」のマイクロ文字をランダムに配置しています。正規品は文字が潰れず、鮮明です。
POINT3 白黒反転文字
模造難易度の高いホログラムを適用しています。正規品はラベルを90°回転させると白黒が反転します。
※ NTNは世界ベアリング協会(WBA)に加盟しています。
世界ベアリング協会(WBA)のベアリング認証アプリ「WBA Check」
<<お問い合わせ>>