「第13回中国CNC工作機械展覧会(CCMT 2024)」に出展2024年3月27日
会期 | 2024年4月8日(月)~12日(金) |
---|---|
会場 | 上海新国際展覧センター (中国 上海市) |
ブースNo. | E2-B311 |
NTN株式会社(以下、NTN)は、4月8日~12日に中国・上海で開催される「第13回中国CNC工作機械展覧会(CCMT 2024)」に出展いたします。
本イベントは、国内外の2,000社以上の工作機械メーカおよび関連メーカが出展する中国最大規模の工作機械の展示会で、コロナ禍を経て6年ぶりの開催となりました。前回の2018年開催時の来場者数は約17万人にのぼり、各種工作機械や産業用ロボット、自動化設備など最新のもの造り技術が一堂に会します。
世界最大級の工作機械市場を有する中国では、生産性やメンテナンス性、省エネルギー性をより一層向上させたハイエンド機の開発・普及が進められており、生産活動の自動化や省人化に向けた産業用ロボットの導入も加速しています。
NTNは「Navigate your future ~NTN ULTAGE~」をテーマに、工作機械のさまざまな課題解決や各種ロボットの高機能化に貢献する幅広い商品を展示します。
工作機械用精密軸受ULTAGE(アルテージ)*1シリーズとして、高速回転性能と耐荷重性能を両立した「高速・重切削工作機械主軸用アンギュラ玉軸受」を展示します。また、独自の空冷技術を用いた空冷間座の採用により高い剛性を確保しながら、世界最高水準の高速回転性能を実現した「工作機械主軸用空冷間座付軸受」や、外輪間座に内蔵したセンサによる状態監視で軸受の焼付きの未然防止に貢献する工作機械主軸用「センサ内蔵軸受ユニット」など軸受の異常検知技術もご紹介します。
ロボット向け商品としては、ロボットの減速機用軸受に加えて、軸受と磁気式エンコーダの一体化によりロボット関節機構の絶対角の検出および小型・軽量化に貢献する「複列磁気エンコーダ付転がり軸受」を展示します。
皆さまのご来場をお待ちしております。
- ULTAGE(アルテージ)は、究極を意味する【Ultimate】とあらゆる場面での活躍を意味する【Stage】を組み合わせた造語で、精密軸受の究極を求めるNTNの考えを表現したものです。
主な展示商品
「高速・重切削工作機械主軸用アンギュラ玉軸受」
高速回転性能dmn値160万に対応しつつ、負荷容量および許容アキシアル荷重を当社従来品比で約30%向上しました。これにより、従来は複数の工作機械で行っていた荒加工から仕上げ加工までの工程を1台の工作機械で担えるようになり、マシニングセンタや複合加工機のさらなる生産性向上に貢献します。
「工作機械主軸用空冷間座付軸受」
工作機械主軸用軸受に独自の空冷技術を用いた空冷間座を採用することで、主軸の高い剛性を確保しながら、世界最高水準の高速回転性能を実現しました。グリースおよびエアオイル潤滑仕様をラインアップしており、使用条件に合わせて最適な軸受仕様をお選びいただけます。
工作機械主軸用「センサ内蔵軸受ユニット」
外輪間座に内蔵したセンサにより、軸受軌道面付近で高度な状態監視を行うことで、主軸用軸受の焼付きの未然防止に貢献します。
主軸の回転を利用して発電する電磁式発電機と、無線デバイスを内蔵することで、外部接続ケーブルや配線スペースが不要となります。軸受に負荷される荷重やその変化を検出する荷重センサは、加工品質や生産性の向上に貢献するほか、軸受組み付け時の予圧荷重の調整を簡素化します。
「複列磁気エンコーダ付転がり軸受」
ロボットの関節機構を支持する深溝玉軸受と磁気式エンコーダを一体化した軸受ユニットです。軸受の外輪に搭載した磁気センサICで内輪に取り付けた「複列磁気リング」の磁極の変化を読み取り、回転速度や方向、絶対角を検出します。磁気式エンコーダとしては業界最高水準の角度検出精度(最大20bit、分解能約0.00034°)を持ち、埃や油などが伴う環境においても使用が可能です。